??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Opis
SensONE
Lista materiałowa
3K3LKOQWN
ORDERNO
3K3LKOQWN
ACCELERATION
przyspieszenie
--
ACCURACY
dokładność
< 2.0 %
COMMUNICATION
komunikacja
Szeregowy RS422 / USB
CROSSTALK___
przesłuch***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
dryf w czasie
< 1,5 N/h, < 10 mNm/h
GYROSCOPE
żyroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
ochrona przed wnikaniem
pyłoszczelność i wodoodporność
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Rozdzielczość bez szumów (100 Hz)*
0,35 N, 0,25 N, 0,0072 Nm, 0,003 Nm
NON_LINEARITY
nieliniowość
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura pracy
0 - 55 Celsjusza
OVERLOAD
przeciążenie
2500 N, 4500 N, 35 Nm, 40 Nm
POWER_SUPPLY
zasilanie
5 V, 1,0 W
RANGE
zakres
500 N, 1200 N, 15 Nm, 12 Nm
SAMPLING_RATE
częstotliwość próbkowania
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
szum sygnału**
0,055 N, 0,04 N, 0,0012 Nm, 0,0005 Nm
SIZE__DXL_
rozmiar (dxl)
70 x 35 mm
WEIGHT
waga
~235g
NAME
nazwa
3K3LKOQWN
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions