Bota Systems
내용
SensONE
BOM
3K3LKOQWN
ORDERNO
3K3LKOQWN
ACCELERATION
가속
--
ACCURACY
정확성
< 2.0 %
COMMUNICATION
커뮤니케이션
직렬 RS422 / USB
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
시간 경과에 따른 드리프트
< 1.5 N/h, < 10 mNm/h
GYROSCOPE
자이로스코프
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
침입 방지
방진 및 방수
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
노이즈 없는 해상도(100Hz)*
0.35 N, 0.25 N, 0.0072 Nm, 0.003 Nm
NON_LINEARITY
비선형성
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
작동 온도
0 - 55 섭씨
OVERLOAD
과부하
2500 N, 4500 N, 35 Nm, 40 Nm
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
5V, 1.0W
RANGE
범위
500N, 1200N, 15Nm, 12Nm
SAMPLING_RATE
샘플링 속도
800Hz
SIGNAL_NOISE__
신호 노이즈**
0.055 N, 0.04 N, 0.0012 Nm, 0.0005 Nm
SIZE__DXL_
크기(DXL)
70 x 35mm
WEIGHT
무게
~235g
NAME
이름
3K3LKOQWN
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업