??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Hylec-APL
Description
Semi-Glands
Bill of material
8M20UG
ORDERNO
ADDITIONAL_MATERIAL_DETAIL
additional material detail
BODY_MATERIAL
body material
COLOUR
colour
EXTERNAL_CONNECTING_THREAD_TYPE
external connecting thread type
Metric
HEIGHT__MM_
height (mm)
IP_RATING
ip rating
MAX_TEMPERATURE_RATING__C
max temperature rating °c
100
MIN_TEMPERATURE_RATING__C
min temperature rating °c
-30
PRODUCT_TYPE
product type
Standard
THREAD_LENGTH__MM_
thread length (mm)
THREAD_SIZE
thread size
NAME
name
HOLE_DIAMETER__MM_
hole diameter (mm)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions