??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Seleção de modelos em CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 de dez. de 2019. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
SDE1 Modular system - Sensor de pressão
Lista de peças
192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8
TNR
Código da peça
192766
TYP
Tipo
SDE1
INFO
Válida até
Information
2019-12-31
D
Faixa de medição da pressão
G
Precisão
AM
Conexão pneumática e montagem
A
Indicação e ajuste
E
Saída elétrica
AE
Conexão elétrica
KAB
Acessórios elétricos
B1
32.300 mm
D1
9.728 mm
D2
M8
L1
78.000 mm
L2
70.000 mm
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions