??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2019/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SDE1 Modular system - 圧力スイッチ
部品表
192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8
TNR
部品番号
192766
TYP
形式
SDE1
INFO
有効範囲
情報
2019-12-31
D
圧力計
G
繰り返し精度
AM
空気圧配管と組み付け
A
表示と調整
E
Output
AE
配線方式
KAB
電気系アクセサリ
B1
32.300 mm
D1
9.728 mm
D2
M8
L1
78.000 mm
L2
70.000 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions