??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 mar 2007. Please do not use for new projects.
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
SDE - Czujnik ciśnienia
Lista materiałowa
19561 SDE-2,5-5 V/20 mA
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2007-03-31
B1
68.000 mm
B2
Szerokość
79.000 mm
B3
Szerokość
106.500 mm
B4
Szerokość
116.000 mm
H1
Wysokość
29.000 mm
D1
Średnica
32.000 mm
G1
Gwint
G 1/4
KDR
11.445 mm
NDR
13.157 mm
D2
Średnica
18.000 mm
D3
Średnica
14.800 mm
S1
Rozmiar klucza SW
27.000 mm
S2
Rozmiar klucza SW
13.000 mm
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions