??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 mars 2007. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SDE - Capteur de pression
Nomenclature
19561 SDE-2,5-5 V/20 mA
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2007-03-31
B1
68.000 mm
B2
Largeur
79.000 mm
B3
Largeur
106.500 mm
B4
Largeur
116.000 mm
H1
Hauteur
29.000 mm
D1
Diamètre
32.000 mm
G1
Filetage
G 1/4
KDR
11.445 mm
NDR
13.157 mm
D2
Diamètre
18.000 mm
D3
Diamètre
14.800 mm
S1
Ouverture de clé
27.000 mm
S2
Ouverture de clé
13.000 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions