??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Mar 2007. Please do not use for new projects.
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SDE - Basınç sensörü
Malzeme listesi
19561 SDE-2,5-5 V/20 mA
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2007-03-31
B1
68.000 mm
B2
Genişlik
79.000 mm
B3
Genişlik
106.500 mm
B4
Genişlik
116.000 mm
H1
Yükseklik
29.000 mm
D1
Çap
32.000 mm
G1
Diş
G 1/4
KDR
11.445 mm
NDR
13.157 mm
D2
Çap
18.000 mm
D3
Çap
14.800 mm
S1
Anahtar ağız genişliği
27.000 mm
S2
Anahtar ağız genişliği
13.000 mm
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
Boyut
2D

Embedded user actions