??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
단종된 제품
2007. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
SDE - 압력 센서
BOM
19561 SDE-2,5-5 V/20 mA
TNR
Part Number
TYP
Type
INFO
유효 기간
정보
2007-03-31
B1
68.000 mm
B2
79.000 mm
B3
106.500 mm
B4
116.000 mm
H1
높이
29.000 mm
D1
직경
32.000 mm
G1
나사산
G 1/4
KDR
11.445 mm
NDR
13.157 mm
D2
직경
18.000 mm
D3
직경
14.800 mm
S1
플랫 전체 폭
27.000 mm
S2
플랫 전체 폭
13.000 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업