??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 мар. 2007 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SDE - Датчик давления
Спецификация
19561 SDE-2,5-5 V/20 mA
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2007-03-31
B1
68.000 mm
B2
Ширина
79.000 mm
B3
Ширина
106.500 mm
B4
Ширина
116.000 mm
H1
Высота
29.000 mm
D1
Диаметр
32.000 mm
G1
Резьба
G 1/4
KDR
11.445 mm
NDR
13.157 mm
D2
Диаметр
18.000 mm
D3
Диаметр
14.800 mm
S1
Ширина между плоскостями
27.000 mm
S2
Ширина между плоскостями
13.000 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions