??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Chell Instruments
Description
sd060710_19_way_aqdc_hdtubulation
Nomenclature
WLP0NZAKA
ORDERNO
WLP0NZAKA
DESCRIPTION
description
- Méthode légère, rapide et fiable pour réaliser un certain nombre de connexions pneumatiques. - Raccords rapides en aluminium à 19, 37, 55 et 73 orifices. - Disponibles avec des tubulures bombées de 0,040" et 0,063". - Équipés d'un dispositif de verrouillage optionnel pour la résistance aux vibrations (testé selon D0160F) - Ébauches mâles et femelles, guides de tuyauterie et capuchons anti-poussière disponibles.
NAME
nom
WLP0NZAKA
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions