??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Desoutter
Description
Screwdrivers non shut off - pistol grip
Bill of material
1465604
ORDERNO
ACTUAL_AIR_CONSUMPTION
actual air consumption
19.1 cfm
AIR_INLET_THREAD_SIZE
air inlet thread size
0.25 BSP
COMMENT
comment
High power screwdriver
DESCRIPTION
description
High power screwdriver
FITTED_SPRING
fitted spring
FREE_SPEED
free speed
LENGTH
length
MIN__HOSE_SIZE
min. hose size
0.375
MODEL
model
NET_WEIGHT
net weight
OPERATION
operation
Trigger start
OUTPUT_DRIVE
output drive
Hex. 14 F
PART_NUMBER
part number
SOUND_PRESSURE
sound pressure
75 db(A)
TORQUE_RANGE
torque range
VIBRATION__ISO_8662_7_
vibration (iso-8662-7)
2.5 ms²
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업