??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Desoutter
Description
Screwdrivers direct drive
Bill of material
1465664
ORDERNO
ACTUAL_AIR_CONSUMPTION
actual air consumption
19.1 cfm
AIR_INLET_THREAD_SIZE
air inlet thread size
0.25 BSP
DESCRIPTION
description
High Power Screwdriver
FREE_SPEED
free speed
LENGTH
length
7.16
MIN__HOSE_SIZE
min. hose size
0.375
MODEL
model
NET_WEIGHT
net weight
1.8 lb
OPERATION
operation
Trigger start
OUTPUT_DRIVE
output drive
Hex. 14 F
PART_NUMBER
part number
SOUND_PRESSURE
sound pressure
75 db(A)
TORQUE_RANGE
torque range
TYPE_OF_TOOL
type of tool
Pistol grip
VIBRATION__ISO_8662_7_
vibration (iso-8662-7)
2.5 ms²
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions