??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Screw frame set with spring clamp - -
Bill of material
322005
BEST
Order No.
322005
NUTEN
Slots
T-Nut 6 mm
VERSTELL
Range
60 mm
HAUFLAGE
Height of support
80-90 mm
B
width
25 mm
L
Length
105 mm
M
thread
M 6 mm
BS
Description
Информация
Infotext
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions