??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Schraubbock-Satz mit Federspanner - -
Stückliste
322005
BEST
Bestellnummer
322005
NUTEN
Nuten
T-Nut 6 mm
VERSTELL
Verstellbereich
60 mm
HAUFLAGE
Höhe Auflage
80-90 mm
B
Breite
25 mm
L
Länge
105 mm
M
Gewinde
M 6 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions