??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Schnellspannhalter mit Befestigungsschraube - -
Stückliste
285206
BEST
Bestellnummer
BEFSCHRAUBE
Befestigungsschraube
B
Breite
53,5 mm
H
Höhe
23,5 mm
L
Länge
60 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions