??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Schnellspannhalter auf Luftschiebefuß - -
Stückliste
270200
BEST
Bestellnummer
270200
SSTELLE
Schnittstelle
SWA 39 mm
AUSF
Ausführung
mit ext. Vakuumanschluss
B
Breite
54 mm
B1
Breite
145 mm
H
Höhe
56.5 mm
L
Länge
60 mm
L1
Länge
157 mm
GEW
Gewicht
3,3 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions