??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
Schallgeber DS 5-SIL - sicherheitsgerichtet
Stückliste
23106100603
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
"Die Schallgeber der Typenreihe DS sind für Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und als universelle Gefahrenmelder einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeigneten Schallgeber erzeugen Warnsignale in 31 verschiedenen Tonarten, die mit Hilfe eines internen Schalters ausgewählt werden können. Druckkammer-Schallsystem: Hervorragende Durchdringung von akustischen Hindernissen wie Wänden und Türen, hoher Anteil niedriger Frequenzen. Sie sind insbesondere zur Feueralarmierung geeignet, da sie VdS und EN 54-3 zertifiziert sind. Aluminium Gehäuse mit hohem IP-Schutz (IP 66/67) : Breiter Anwendungsbereich (Staub und Nebel). Sicherer Einsatz im Außenbereich mit höchster Zuverlässigkeit. Weiter Betriebstemperatur-Bereich: -40C - +55C Maße LxBxH: 143 x 133,5 x 133,5 mm Diese Geräte sind sehr solide, robust und langlebig und mit 10 Jahren Garantie ausgestattet. DS-Schallgebervarianten und Optionen: - SIL: für den Einsatz in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2 / PLd - 3G/3D: geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung der Zonen 2 und 22 - Externe Tonartenauswahl (2 Varianten) zur Ansteuerung mehrerer Tonarten über größere Distanzen in 2 Varianten: TAS: für alle Spannungen = potentialfreie Schließerfunktion TAV: für 12 V / 24 V = Spannungsspeisung - LSR - Lautstärke Reduzierung - GL-Zulassung, UL-Zulassung - DN - 2 extern ansteuerbare Lautstärke Stufen, z.B. für automatisierten Tag/Nacht Wechsel Betrieb"
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
AS
Akustischer Signalisierungsbereich
A1
Akustischer Signalisierungsbereich A1
m
A2
Akustischer Signalisierungsbereich A2
m
A
Akustischer Signalisierungsbereich A gesamt
0.0 m
B
Akustischer Signalisierungsbereich B gesamt
m
C1
Akustischer Signalisierungsbereich C1
m
C2
Akustischer Signalisierungsbereich C2
m
C
Akustischer Signalisierungsbereich C gesamt
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
V
EF000136
Gehäusefarbe
rot
EF000143
Stromart
EF000144
Lautstärke
108 dB
EF000587
Stromaufnahme
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Metall
EF002765
Anzahl der Töne
31
EF005474
Schutzart (IP)
IP67
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
ja
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions