??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
SC-6871 - T Bar Handle Shank Latch
Bill of material
SC-6871
PN
Part No.
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
FINISH
Finish
GRPF
Grip Range Pawl Forward
GRPR
Grip Range Pawl Reversed
THREAD
Thread
7/16-20
A
A T-Handle Width
4.250 mm
B
B Diameter
2.130 mm
C
C T-Handle Length
2.380 mm
D
D Latch Length
2.000 mm
E
E Panel Thickness
mm
F
F Pawl Length from Center
mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions