??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dietz-motoren
Description
SB120-30 270Hz
Bill of material
SB120-30 270Hz
ORDERNO
SB120-30 270Hz
COM_CCK_TEILENUMMER_FU_
com_cck_teilenummer_fuß
0
COM_CCK_TEILENUMMER_SAUGSTUTZEN
com_cck_teilenummer_saugstutzen
0
COM_CCK_TEILENUMMER_SCHUTZGITTER
com_cck_teilenummer_schutzgitter
0
ENGINE_NOMINAL_RATING
engine nominal rating
85,6 kg
F_I__FREQUENCY
f.i. frequency
30,0 kW
FREE_OUTLET
free outlet
Aluminium
FULLY_THROTTLED_MAX
fully throttled max
56 m³min
HOUSING_MATERIAL
housing material
Aluminium
ID
id
26000 Pa
MATERIAL_OF_IMPELLER
material of impeller
65 °C
MAX__TEMPERATURE_OF_MEDIUM
max. temperature of medium
0
WEIGHT_APPROX_
weight approx.
265127
NAME
name
SB120-30 270Hz
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions