??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
AV Actuators
Описание
S80-110
Спецификация
KOQPG3CT0
ORDERNO
KOQPG3CT0
VAR3_POSITION
3 позиция
Настраивается через SmartMenu и позволяет установить трехпозиционный режим работы. Например, вы можете установить открытое, закрытое и среднее положение. Или вы можете установить 0-90-180 градусов для 3-ходового клапана. Доступно только для Smart
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
отзывы об окончании путешествия
Все наши приводы имеют обратную связь по открытию и закрытию. При использовании приводов серии Basic это происходит через механические переключатели. Если используется серия Smart, то это достигается с помощью электронных реле. Обратите внимание, что наши модулирующие приводы не имеют обратной связи по окончанию хода, они имеют модулирующий выход, например, 4-20ma вход + выход. Доступно для серий Basic и Smart
FAILSAFE
отказоустойчивость
Неисправность закрывается при потере питания. Внутренний суперконденсатор заряжается при подаче питания, при снятии напряжения конденсатор закрывает привод. Также доступна функция аварийного размыкания Доступно для Basic и Smart
HI_SPEED
высокая скорость
Доступно быстрое время открытия и закрытия, стандартное время работы обычно на 50% меньше стандартного времени работы. Для серий 10, 20 и 50 Нм доступна 1 секунда при использовании двигателя 24 В постоянного тока. Доступно для серий Basic и Smart
LOCAL_CONTROL
местный контроль
В стандартной комплектации наши интеллектуальные приводы оснащены локальным управлением через меню SmartMenu. Меню, защищенное паролем, позволяет пользователю управлять открытием или закрытием привода с помощью кнопок, расположенных на экране привода. Это электронное ручное управление при подаче питания. Доступно только для приводов Smart
MANUAL_OVERRIDE
ручное управление
Все приводы имеют ручное управление в стандартной комплектации. Каждый привод поставляется с шестигранным ключом для использования, когда питание НЕ подано. Для использования механического ручного управления необходимо отключить питание. Для серии Smart также предусмотрена возможность ручного управления с помощью локального регулятора. Доступно для серий Basic и Smart
MODULATING
модуляция
Модулирующее управление с помощью цифрового энкодера и датчика положения. Высокий уровень точности с программируемой функцией, такой как мертвая зона. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA. Доступно только для Smart
MODULATING_FAILSAFE
модулирующий предохранитель
Модулирующее управление через 4-20ma, 0-10V или 2-10V с функцией отказоустойчивости на случай потери питания. Внутренний суперконденсатор может использоваться для закрытия, открытия или перехода в среднее положение. Доступно только для Smart
MODULATING_HI_SPEED
Модулирование высокой скорости
Модулирующее управление через 4-20ma, 0-10V или 2-10V с высокой скоростью открытия и закрытия. Например, привод может перемещаться от 4ma до 20ma за 1 секунду (серии 10,20 и 50 только для двигателя постоянного тока). Доступно только для Smart
ON_OFF
включён
Стандартное открывание/закрывание, питание на открытие, питание на закрытие. Остается в рабочем состоянии при отключении питания. Доступно для моделей Basic и Smart
SMART_MENU
умное меню
Все наши приводы Smart имеют на борту SmartMenu с защищенной паролем прошивкой. После ввода пароля вы сможете изменять такие параметры, как скорость, рабочий угол, положение отказоустойчивости, настройка 3 положений и многое другое. Доступно только для приводов Smart
NAME
имя
KOQPG3CT0
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions