??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AV Actuators
Description
S80-110
Nomenclature
KOQPG3CT0
ORDERNO
KOQPG3CT0
VAR3_POSITION
3 position
Configurable via le SmartMenu, il est possible de régler le fonctionnement en 3 positions. Par exemple, vous pouvez régler l'ouverture, la fermeture et une position intermédiaire. Ou vous pouvez régler 0-90-180 degrés pour une vanne à 3 voies. Disponible sur Smart uniquement
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
retour d'information à la fin du voyage
Tous nos actionneurs ont un retour d'information d'ouverture et de fermeture. Si vous utilisez un actionneur Basic, cela se fait par le biais de commutateurs mécaniques. S'il s'agit d'un actionneur de la série Smart, cela se fait par l'intermédiaire de relais électroniques. Notez que nos actionneurs modulants n'ont pas de retour de fin de course, ils ont une sortie modulante, par exemple, 4-20ma entrée + sortie. Disponible sur Basic & Smart
FAILSAFE
sécurité intégrée
Fermé par défaut en cas de perte de puissance. Le super condensateur interne est chargé pendant que l'alimentation est appliquée, lorsqu'il est retiré, le condensateur ferme l'actionneur. Défaut d'ouverture également disponible Disponible sur Basic & Smart
HI_SPEED
vitesse élevée
Temps d'ouverture et de fermeture à action rapide disponibles, en standard le temps de fonctionnement est typiquement 50% inférieur au temps de fonctionnement standard. Pour les séries 10, 20 et 50Nm, 1 seconde est disponible avec un moteur 24VDC. Disponible sur Basic & Smart
LOCAL_CONTROL
le contrôle local
Grâce à notre SmartMenu, nos actionneurs intelligents disposent en standard d'un contrôle local. Un menu protégé par un mot de passe permet à l'utilisateur de commander l'ouverture ou la fermeture de l'actionneur via les boutons poussoirs situés sur l'écran de l'actionneur. Il s'agit d'une commande manuelle électronique lorsque l'alimentation est appliquée. Disponible sur Smart uniquement
MANUAL_OVERRIDE
commande manuelle
Tous les actionneurs sont équipés en standard d'une commande manuelle. Chaque actionneur est fourni avec une clé Allen à utiliser lorsque l'alimentation n'est pas appliquée. Vous devez couper l'alimentation pour utiliser la commande manuelle mécanique. Pour la série Smart, vous disposez également d'une commande manuelle par contrôle local. Disponible sur Basic et Smart
MODULATING
modulant
Commande modulante par codeur numérique et capteur de position. Des niveaux élevés de précision sont disponibles avec des fonctions programmables telles que la zone morte. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA. Disponible sur Smart uniquement
MODULATING_FAILSAFE
sécurité modulante
Commande modulante via 4-20ma, 0-10V ou 2-10V avec fonctionnalité de sécurité en cas de coupure de courant. Le super condensateur interne peut être utilisé pour la fermeture, l'ouverture ou la position intermédiaire. Disponible sur Smart uniquement
MODULATING_HI_SPEED
modulant haute vitesse
Commande modulante via 4-20ma, 0-10V ou 2-10V avec une grande vitesse d'ouverture et de fermeture. Par exemple, l'actionneur peut passer de 4ma à 20ma en 1 seconde (séries 10.20 et 50 uniquement sur moteur DC). Disponible sur Smart uniquement
ON_OFF
on off
Ouverture/fermeture standard, ouverture électrique, fermeture électrique. Reste en place en cas de coupure de courant. Disponible sur Basic et Smart
SMART_MENU
menu intelligent
Tous nos actionneurs Smart disposent d'un SmartMenu avec un firmware protégé par mot de passe. Une fois le mot de passe saisi, vous pouvez modifier des paramètres tels que la vitesse, l'angle de travail, la position de sécurité, la configuration à 3 positions et bien plus encore. Disponible sur Smart uniquement
NAME
nom
KOQPG3CT0
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions