??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AV Actuators
Descripción
S80-110
Lista de materiales
KOQPG3CT0
ORDERNO
KOQPG3CT0
VAR3_POSITION
3 posiciones
Configurable a través del SmartMenu, puede establecer el funcionamiento en 3 posiciones. Por ejemplo, puede establecer una posición abierta, una cerrada y una intermedia. O puede establecer 0-90-180 grados para una válvula de 3 vías. Disponible sólo en Smart
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
comentarios al final del viaje
Todos nuestros actuadores tienen retroalimentación de apertura y cierre. Si se utiliza un actuador Basic, se realiza mediante interruptores mecánicos. Si utiliza nuestra serie Smart, esto se consigue a través de relés electrónicos. Tenga en cuenta que nuestros actuadores de modulación no tienen retroalimentación de fin de carrera, tienen una salida de modulación, por ejemplo, 4-20ma de entrada + salida. Disponible en Basic y Smart
FAILSAFE
A prueba de fallos
Se cierra en caso de pérdida de alimentación. El supercondensador interno se carga mientras está conectada la alimentación; cuando se desconecta, el condensador cierra el actuador. Disponible en Basic y Smart
HI_SPEED
alta velocidad
Tiempo de apertura y cierre de acción rápida disponible, de serie el tiempo de funcionamiento suele ser un 50% inferior al tiempo de funcionamiento estándar. Para las series de 10, 20 y 50Nm, se dispone de 1 segundo utilizando un motor de 24VDC. Disponible en Basic y Smart
LOCAL_CONTROL
control local
A través de nuestro SmartMenu, nuestros actuadores inteligentes disponen de control local de serie. Un menú protegido por contraseña permite al usuario abrir o cerrar el actuador mediante los pulsadores situados en la pantalla del actuador. Se trata de una anulación manual electrónica cuando se aplica alimentación. Disponible sólo en Smart
MANUAL_OVERRIDE
mando manual
Todos los actuadores tienen mando manual de serie. Cada actuador se suministra con una llave Allen para ser utilizado cuando NO se aplica energía. Debe desconectar la alimentación para utilizar el accionamiento manual mecánico. Para la serie Smart también dispone de mando manual de Control Local. Disponible en Basic y Smart
MODULATING
modulador
Control modulante mediante encóder digital y sensor de posición. Altos niveles de precisión disponibles con funciones programables como la zona muerta. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA. Disponible sólo en Smart
MODULATING_FAILSAFE
failsafe modulante
Control modulante mediante 4-20 mA, 0-10 V o 2-10 V con función a prueba de fallos en caso de pérdida de alimentación. El supercondensador interno se puede utilizar en posición cerrada, abierta o intermedia. Disponible sólo en Smart
MODULATING_HI_SPEED
alta velocidad modulante
Control modulante mediante 4-20ma, 0-10V o 2-10V con alta velocidad de apertura y cierre. Por ejemplo, el actuador puede pasar de 4ma a 20ma en 1 segundo (series 10.20 y 50 sólo en motor DC). Disponible sólo en Smart
ON_OFF
encendido apagado
Apertura/cierre estándar, alimentación para abrir, alimentación para cerrar. No se mueve en caso de pérdida de alimentación. Disponible en Basic y Smart
SMART_MENU
menú inteligente
Todos nuestros actuadores Smart disponen de un SmartMenu con firmware protegido por contraseña. Una vez introducida la contraseña, podrá cambiar parámetros como la velocidad, el ángulo de trabajo, la posición de seguridad, la configuración de 3 posiciones y mucho más. Disponible sólo en Smart
NAME
nombre
KOQPG3CT0
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions