??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AV Actuators
Beschreibung
S80-110
Stückliste
KOQPG3CT0
ORDERNO
KOQPG3CT0
VAR3_POSITION
3 Stellung
Über das SmartMenu konfigurierbar, können Sie eine 3-Positionen-Bedienung einstellen. Zum Beispiel können Sie eine offene, eine geschlossene und eine mittlere Position einstellen. Oder Sie können 0-90-180 Grad für ein 3-Wege-Ventil einstellen. Nur bei Smart verfügbar
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
Feedback zum Reiseende
Alle unsere Aktuatoren haben eine Rückmeldung zum Öffnen und Schließen. Bei einem Basic-Antrieb erfolgt dies über mechanische Schalter. Bei unserer Smart-Serie wird dies über elektronische Relais erreicht. Beachten Sie, dass unsere modulierenden Stellantriebe keine Endlagenrückmeldung haben, sondern einen modulierenden Ausgang, z.B. 4-20ma Eingang + Ausgang. Verfügbar für Basic und Smart
FAILSAFE
ausfallsicher
Geschlossen bei Stromausfall. Ein interner Superkondensator wird aufgeladen, während die Spannung anliegt. Wird die Spannung entfernt, schließt der Kondensator den Antrieb. Fail-Open ebenfalls verfügbar Verfügbar für Basic und Smart
HI_SPEED
hohe Geschwindigkeit
Schnelle Öffnungs- und Schließzeit verfügbar, standardmäßig ist die Laufzeit typischerweise 50% kürzer als die Standardlaufzeit. Für die Serien 10, 20 und 50Nm ist bei Verwendung eines 24VDC-Motors 1 Sekunde verfügbar. Verfügbar für Basic und Smart
LOCAL_CONTROL
lokale Kontrolle
Über unser SmartMenu verfügen unsere intelligenten Stellantriebe standardmäßig über eine lokale Steuerung. Ein passwortgeschütztes Menü ermöglicht es dem Benutzer, den Antrieb über die Drucktasten auf dem Bildschirm des Antriebs zu öffnen oder zu schließen. Dies ist eine elektronische manuelle Überbrückung, wenn der Strom eingeschaltet ist. Nur bei Smart verfügbar
MANUAL_OVERRIDE
Handnotbetätigung
Alle Stellantriebe verfügen standardmäßig über eine manuelle Überbrückung. Jeder Stellantrieb wird mit einem Inbusschlüssel geliefert, der verwendet werden kann, wenn die Stromversorgung NICHT eingeschaltet ist. Sie müssen die Stromversorgung unterbrechen, um die mechanische Handbetätigung zu verwenden. Für die Smart-Serie gibt es auch eine Handnotbetätigung für die lokale Steuerung. Verfügbar für Basic und Smart
MODULATING
modulierend
Modulierende Steuerung über digitalen Encoder und Positionssensor. Hohe Genauigkeit mit programmierbarer Funktion wie Totzone. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA. Nur bei Smart verfügbar
MODULATING_FAILSAFE
modulierendes Failsafe
Modulierende Steuerung über 4-20ma, 0-10V oder 2-10V mit Failsafe-Funktion für den Fall eines Stromausfalls. Ein interner Superkondensator kann verwendet werden, um eine geschlossene, offene oder mittlere Position zu erreichen. Nur bei Smart verfügbar
MODULATING_HI_SPEED
modulierende hohe Geschwindigkeit
Modulierende Steuerung über 4-20ma, 0-10V oder 2-10V mit hoher Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. Zum Beispiel kann der Antrieb in 1 Sekunde von 4ma auf 20ma fahren (Serie 10.20 und 50 nur bei DC-Motor). Nur bei Smart verfügbar
ON_OFF
an aus
Standard Open/Close, Strom zum Öffnen, Strom zum Schließen. Bleibt bei Stromausfall stehen. Verfügbar für Basic und Smart
SMART_MENU
intelligentes Menü
Alle unsere Smart-Antriebe haben ein SmartMenu mit passwortgeschützter Firmware an Bord. Sobald das Passwort eingegeben ist, können Sie Parameter wie Geschwindigkeit, Arbeitswinkel, Failsafe-Position, 3-Positionen-Setup und vieles mehr ändern. Nur bei Smart verfügbar
NAME
Name
KOQPG3CT0
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions