??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
S558-5999-M8-F
Bill of material
S558-5999-M8-F
PN
Part Number
S558-5999-M8-F
DESC
Description
1000BaseT Lan Magnetic, Single, 0 to 70º, RoHS, SMT
MS
Mounting Style
SMT
NOP
Number of Ports
Single
APPLICATION
Application
1000BaseT
PROFILE
Profile
Standard
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions