??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
S25-PFR
Bill of material
S25-PFR
ORDERNO
S25-PFR
DESCRIPTION
description
Service Standard Service - Pneumatic, Port Size 1, Valve Configuration Port Flow Regulator, Connections NPT ported. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
1 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
10
NAME
name
S25-PFR
VALVE_TYPE
valve type
Single Exhaust
WEIGHT__KG_
weight (kg)
0.43
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions