??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
S06-QEV
Bill of material
S06-QEV
ORDERNO
S06-QEV
DESCRIPTION
description
Service Standard Service - Pneumatic - 1 to 12 Bar Working Pressure, Port Size 14, Valve Configuration Quick Exhaust Valve, Connections NPT ported. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
14 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
12
NAME
name
S06-QEV
VALVE_TYPE
valve type
Single Exhaust
WEIGHT__KG_
weight (kg)
0.31
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions