??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Säulensatz für spannbereich Erweiterung - -
Stückliste
307700
BEST
Bestellnummer
307700
WS
Werkstoff
Stahl oberflächengehärtet
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz mit Führungssäulen und Gewindespindel
BESCHR
Beschreibung
für Spannbereich Erweiterung auf 200 mm
D
Durchmesser
18 mm
M
Gewinde
5 mm
M1
Gewinde
10 mm
L
Länge
250 mm
L1
Länge
240 mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions