??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RXHG Ø 51 - Extra heavy duty die springs
Bill of material
RXHG51-127
ARTNR
DH
Hole diameter
50.80 mm
DD
Rod diameter
25.40 mm
LO
Free length
mm
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection
mm
Введите значение для SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
S1
Deflection for optimum life
mm
F1
Force
N
S2
Deflection for long life
mm
F2
Force
N
S3
Max. operating deflection
mm
F3
Force
N
SN
Max. deflection
mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions