??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RXHG Ø 26 - Extra heavy duty die springs
Bill of material
RXHG26-089
ARTNR
DH
Hole diameter
25.40 mm
DD
Rod diameter
12.70 mm
LO
Free length
mm
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
S1
Deflection for optimum life
mm
F1
Force
N
S2
Deflection for long life
mm
F2
Force
N
S3
Max. operating deflection
mm
F3
Force
N
SN
Max. deflection
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업