??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zero Zone
Description
RVMC24DRVMC24DRL_RV202A
Nomenclature
K4XFM0NQ2
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
toujours vertical
1
BASE_2ND_ROW
base 2ème rangée
BASE_2ND_ROW_BACK_OFFSET
base 2ème rangée arrière décalage
BASE_2ND_ROW_FRONT_OFFSET
base 2ème rangée avant décalage
BASE_3RD_ROW
base 3ème rangée
BASE_3RD_ROW_OFFSET
base 3e rangée décalée
92.500
BASE_HEIGHT
hauteur de la base
3.500
BASE_LENGTH
longueur de la base
9.844
BASE_WIDTH
largeur de la base
5.891
CASE_FRONT_OFFSET_FROM_BACK
case avant décalée par rapport à l'arrière
42.625
CASE_HEIGHT
hauteur de la caisse
82.500
CENTER__LEFT_RIGHT_
centre (gauche/droite)
CLEARANCE_SOFFIT_HEIGHT
espace libre hauteur du soffite
24.000
CLEARANCE_SOFFIT_WIDTH
largeur du soffite de dégagement
6.000
CLEARANCE_WIDTH
largeur de l'espace libre
3.000
COMMENTS
commentaires
Voir la fiche technique de vente de Zero Zone
COOLER
refroidisseur
1
COST
coût
0
CREATED_BY
créé par
www.4DD.com ak RVT2014
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
DEFAULT_ELEVATION
élévation par défaut
0
DESCRIPTION
description
Boîtier, refroidisseur
DESCRIPTION_LEGEND
description légende
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DOOR_HEIGHT
hauteur de la porte
73.500
DOOR_LENGTH
longueur de la porte
23.375
DOOR_SET_OFFSET_FROM_LEFT
porte décalée par rapport à la gauche
0
DOOR_SET_SPACING
espacement du jeu de portes
23.750
DOORS
portes
DRAIN_234LH
drain 234lh
DRAIN_234RH
drain 234rh
0
DRAIN_6LH
drain 6lh
DRAIN_6RH
drain 6rh
0
DRAIN_LH
drain lh
1
DRAIN_OFFSET
décalage du drain
DRAIN_RH
drain rh
0
ELEC_ANTI_SWEAT_AMPS
elec anti-sweat amps
0
ELEC_ANTI_SWEAT_TYPE
type elec anti-sweat
CoolView® Ultra™
ELEC_ANTI_SWEAT_VOLTAGE
elec anti-sweat voltage
115V-1-60
ELEC_ANTI_SWEAT_WATTS
elec anti-sweat watts
0
ELEC_CONN_OFFSET_FROM_BACK
Connecteur électrique décalé par rapport à l'arrière
20.500
ELEC_CONN_OFFSET_FROM_RIGHT
Connecteur électrique décalé par rapport à la droite
27.750
ELEC_DEFROST_TYPE
Type de dégivrage électrique
Hors cycle
ELEC_FAN_AMPS
ventilateur électrique ampères
ELEC_FAN_TYPE
Type de ventilateur électrique
CSE
ELEC_FAN_VOLTAGE
tension du ventilateur électrique
115V-1-60
ELEC_FAN_WATTS
ventilateur électrique watts
ELEC_LIGHT_AMPS
elec light amps
ELEC_LIGHT_TYPE
Type de lumière électrique
LED Zero Zone Chillbrite™ 4
ELEC_LIGHT_VOLTAGE
tension de l'elec light
120V-1-60
ELEC_LIGHT_WATTS
elec light watts
ELECTRICAL_BOX_HEIGHT
hauteur du boîtier électrique
2.094
ELECTRICAL_BOX_LENGTH
longueur du boîtier électrique
22
ELECTRICAL_BOX_ON_TOP
boîte électrique sur le dessus
1
ELECTRICAL_BOX_WIDTH
largeur du boîtier électrique
8
END_PANEL_LENGTH
longueur du panneau d'extrémité
2.500
FREEZER
congélateur
0
HEIGHT_WITH_ELEC_BOX
hauteur avec boîte électrique
83.500
HOST
hôte
0
KICKPLATE_OFFSET_FROM_BACK
plaque d'appui décalée par rapport à l'arrière
37.750
LEFT_END_PANEL
panneau d'extrémité gauche
0
LENGTH
longueur
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintenir l'orientation des annotations
0
MANUFACTURER
fabricant
Zone zéro
MASSUNIT
unité de masse
1
MODEL
modèle
MODEL_LINE
ligne de modèle
Merchandiseur de cristal
PART_TYPE
type de pièce
0
PLUMBING
plomberie
Drain en PVC de 1 pouce
REAR_LOAD
charge arrière
REAR_LOAD_DOOR_LENGTH
longueur de la porte de chargement arrière
REAR_LOAD_DOOR_SET_1
ensemble de portes de chargement arrière 1
REAR_LOAD_DOOR_SET_2
ensemble de portes de chargement arrière 2
REAR_LOAD_OPENING_LENGTH
longueur de l'ouverture de chargement arrière
REAR_LOAD_OPENING_OFFSET_FROM_FLOOR
ouverture de chargement arrière décalée par rapport au sol
12.125
REAR_LOAD_OPENING_OFFSET_FROM_LEFT
ouverture du chargement arrière décalée par rapport à la gauche
2.625
REAR_LOAD_OPENING_RIGHT_OFFSET
ouverture de chargement arrière décalage à droite
REAR_LOAD_PANEL_DOOR_1_OFFSET_FROM_LEFT
panneau de chargement arrière porte 1 décalée par rapport à la gauche
REAR_LOAD_PANEL_DOOR_2_OFFSET_FROM_LEFT
panneau de chargement arrière porte 2 décalée par rapport à la gauche
REAR_LOAD_PANEL_DOOR_HEIGHT
hauteur de la porte du panneau de chargement arrière
57.125
REFR_CASE_BTU
refr case btu
RIGHT_END_PANEL
panneau d'extrémité droit
0
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimension du connecteur rond
1
SHARED
partagé
0
SHELF_WIDTH_DOUBLE
largeur de l'étagère double
47.301
SHELF_WIDTH_SINGLE
largeur de l'étagère simple
23.492
SHELVES_2ND_DOOR
étagères 2ème porte
1
SHELVES_3RD_DOOR
étagères 3ème porte
SHELVES_4TH_DOOR
étagères 4ème porte
SHELVES_6TH_DOOR
étagères 6ème porte
URL
url
www.zero-zone.com
VERSION
version
2014
WIDTH
largeur
44.500
WORK_PLANE_BASED
sur la base d'un plan de travail
0
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions