??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
RTT 62.4 shelf support divisible
Bill of material
RTT 62.4-100090624000
TYP
Type
RTT 62.4
BESTNR
Order No.
100090624000
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
Regalträger teilbar 62.4
RASTER
Grid
5.6 mm
VPE
1 St.
TI
7 mm
H
4 mm
H1
17 mm
H2
24 mm
H3
31 mm
H4
38 mm
H5
45 mm
HI
62 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions