??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTP-0502-062 - RFID
Bill of material
RTP-0502-062
ORDERNO
Part number
720-000-205
TYPE
Part reference
RTP-0502-062
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
MS
Memory size
2000
H
Housing size
Ø50 mm
HM
Housing material
LCP (Liquid Crystal Polymer)
M
Mounting
non-embedabble
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-40...+250 °C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
WG
Weight
22.5 g
ECCN
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions