??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RTP-0263-020 - RFID
Nomenclature
RTP-0263-020
ORDERNO
Numéro d’article
720-000-137
TYPE
Désignation
RTP-0263-020
PT
Type de produit
Transpondeur
OF
Cadence
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
MS
Taille de mémoire
160
H
Taille de boîtier
Ø26 mm
HM
Matériau du boîtier
PPS
M
Montage
noyable
I
Interface
RFID
TR
Plage de température
-40...+180 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
WG
Poids
7.1 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions