??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Novotechnik
Beschreibung
RSM2800 - NOVOTURN Multiturn-Sensor kontaktlos
Stückliste
RSM-2801-002-111-201
CNSORDERNO
Bestellnummer
RSM-2801-002-111-201
MB
Messbereich max.
360
A
Ausgang
Analog
SA
Schutzart min.
IP54
TMIN
Temp. min.
-40 °C
TMAX
Temp. max.
85 °C
MA
Mechanische Ausführung
AU
Anzahl Umdrehungen für Ausgangskennlinie
VU
Versorgung Ub
AS
Ausgangssignal
KL
Kennlinien
EA
Elektrischer Anschluss
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions