??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Novotechnik
Beschreibung
RSC2800 - NOVOHALL Winkelsensor kontaktlos
Stückliste
RSC-2801-603-111-201
CNSORDERNO
Bestellnummer
MB
Messbereich max.
360
A
Ausgang
SA
Schutzart min.
IP54
TMIN
Temp. min.
-40 °C
TMAX
Temp. max.
85 °C
MA
Mechanische Ausführung
AK
Anzahl Kanäle
S
Serie
MW
Messwinkel
AL
Auflösung
VU
Versorgung Ub
SS
Schnittstelle
AS
Ausgangssignal
SSP
Schnittstellenparameter
KL
Kennlinien
EA
Elektrischer Anschluss
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions