Auto-Maskin
Description
RP 410E Remote Panel
Bill of material
KOQPG3CT0
ORDERNO
KOQPG3CT0
CUT_OUT
cut out
w 302 x h 184 mm, Access depth 110 mm
IP
ip
IP56 (Front)
POWER_SUPPLY
power supply
24 VDC, Min 18 VDC, Max 32 VDC
SCREEN
screen
262144 colors, 8.4", Resolution 640 x 480 pixels
SIZE
size
w 320 x h 220 x d 56 mm
WEIGHT
weight
2.1 kg
NAME
name
KOQPG3CT0
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업