??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
Rotary Indexing Table RSE-9-R-7-P-0-0-P,...
Bill of material
Rotary Indexing Table RSE-9-R-7-P-0-0-P,...
ORDERNO
Rotary Indexing Table RSE-9-R-7-P-0-0-P,...
AIR_CONSUMPTION_PER_CYCLE__CM__
air consumption per cycle [cm³]
221
AIR_PRESSURE_CONNECTION
air pressure connection
G18
AXIAL_LOAD_DYN___N_
axial load dyn. [n]
700
AXIAL_LOAD_STAT__STRAIN__N_
axial load stat. strain [n]
35000
AXIAL_LOAD_STAT__STRESS__N_
axial load stat. stress [n]
35000
AXIAL_RUN_OUT_OF_PLATE__MM_
axial run-out of plate [mm]
0,04
CLAMPING_WEIGHT_MAX__KG_
clamping weight max [kg]
70
CONCENTRICITY_OF_CENTRAL_BORE__MM_
concentricity of central bore [mm]
0,03
CONTROL
control
42 or 52 way-valve bistable
CYCLESMIN
cyclesmin
40-110
DAMPING
damping
pneumatic
GEAR_RACK_MATERIAL
gear rack material
ETG-100
INDEXING_ACCURACY__MM_
indexing accuracy [mm]
+-0,03mm @D 180mm
INSTALLATION_POSITION
installation position
horizontal
ITEM_NO
item no
000000175007
LATERAL_FORCE_STAT___KN_
lateral force stat. [kn]
1,2
LOCKED_TORQUE__NM_
locked torque [nm]
137
MA_NR
ma-nr
246882
MA_TYP
ma-typ
RSE-K-9-7-R-P
MATERIAL_HOUSING
material housing
high-strength Al, anodized
MATERIAL_INDEXING_DISCGEARSEGMENT
material indexing discgearsegment
30CrMoV9 plasma nitriding
MOMENT_OF_INERTIA_MAX__KGCM__
moment of inertia max [kgcm²]
2734
PARTITION
partition
7
PLANE_PARALLELISM__HOUSINGPLATE___MM_
plane parallelism (housingplate) [mm]
0,06
PLATE_MATERIAL
plate material
steel, browned
PRESSURE_RANGE
pressure range
4-8 bar
ROTATION_DIRECTION
rotation direction
clockwise
TILTING_EFFECT_TORQUE_MAX___NM_
tilting effect torque max. [nm]
950
TORQUE___6_BAR_EFF___NM_
torque @ 6 bar eff. [nm]
30
TORQUE___6_BAR_THEO___NM_
torque @ 6 bar theo. [nm]
42
WEIGHT__KG_
weight [kg]
27
NAME
name
Rotary Indexing Table RSE-9-R-7-P-0-0-P,...
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions