??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Roboteq
Description
Robopads Charge System
Bill of material
RPKIT90-100
ORDERNO
ALIGNMENT_TOLERANCE
alignment tolerance
+-5mm
CONTACT_PRESSURE
contact pressure
1.5kg
CONTINUOUS_CURRENT
continuous current
75A
DIMENSIONS
dimensions
DIMENSIONS_BASE
dimensions base
DIMENSIONS_COLLECTOR_EXTENDED
dimensions collector extended
DIMENSIONS_COLLECTOR_RETRACTED
dimensions collector retracted
EXTENSION_RANGE
extension range
HALL_SENSOR_VOLTAGE
hall sensor voltage
4.5 to 24V
MAX_CURRENT
max current
100A
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-40 to +85oC
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
1V to 200V
WEIGHT
weight
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업