??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RMHR Ø 63 - Medium heavy duty die springs
Bill of material
RMHR63-140
ARTNR
DH
Hole diameter
63.50 mm
DD
Rod diameter
38.10 mm
LO
Free length
mm
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection
mm
Entrez la valeur pour SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0 N
S1
Deflection for optimum life
mm
F1
Force
N
S2
Deflection for long life
mm
F2
Force
N
S3
Max. operating deflection
mm
F3
Force
N
SN
Max. deflection
mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions