??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
RM8004 - Absolute Multiturn-Drehgeber
Bill of material
RM8004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RM8004: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12 mm; Auflösung 4096 S
DESCLONG
Langbeschreibung
Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12 mm; Auflösung 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit; CAN; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
RM8004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions