??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
RKW 14 mini O 1 GY
Bill of material
_1
ORDERNO
ACC__TO_CSA
acc. to csa
Download PDF
ACC__TO_EN_60998
acc. to en 60998
Download PDF
ACC__TO_UL
acc. to ul
Download PDF
ASSEMBLY_CONTACT_SCREW
assembly contact screw
0.8x4.0 ↻ 0.8 Nm
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
1
COLOUR
colour
grey
CONNECTION_TYPE
connection type
solder-screw
CONTACT_MATERIAL
contact material
brass
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
4.0 mm²
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
0.5 mm²
CROSS_SECTION_RATING
cross-section rating
4.0 mm²
CURRENT_RATING
current rating
32.0 A
EAN
ean
4028012108459
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
V-2
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
40 °C
NUMBER_OF_POLES
number of poles
1 pole
PU
pu
500
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
230101
STRIPPING_LENGTH
stripping length
7.0-7.5 mm
TYPE
type
terminal block lift terminals (Liftprinzip)
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID
type of conductor solid
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED
type of conductor stranded
yes
VOLTAGE_RATING
voltage rating
600 V
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions