??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
RKW 14 FO 1 GY
Bill of material
_1
ORDERNO
ACC__TO_CSA
acc. to csa
Download PDF
ACC__TO_EN_60998
acc. to en 60998
Download PDF
ACC__TO_UL
acc. to ul
Download PDF
ASSEMBLY_CONTACT_SCREW
assembly contact screw
0.8x4.0 ↻ 0.8 Nm
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
1
COLOUR
colour
grey
CONNECTION_TYPE
connection type
solder-screw
CONTACT_MATERIAL
contact material
brass
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
4.0 mm²
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
0.5 mm²
CROSS_SECTION_RATING
cross-section rating
4.0 mm²
CURRENT_RATING
current rating
16.0 A
EAN
ean
4028012108572
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
V-2
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
40 °C
NUMBER_OF_POLES
number of poles
1 pole
PU
pu
500
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
232301
STRIPPING_LENGTH
stripping length
10.0-11.0 mm
TYPE
type
terminal block lift terminals (Liftprinzip)
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID
type of conductor solid
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED
type of conductor stranded
yes
VOLTAGE_RATING
voltage rating
750 V
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업