??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Connols-Air
Descrizione
Rifornimento_DiffusoreRound
Lista materiale
1QLLOS4KV
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW_MAXIMUM
flusso d'aria massimo
AIRFLOW_MINIMUM
flusso d'aria minimo
5
ALWAYS_VERTICAL
sempre verticale
1
ASSEMBLY_CODE
codice di assemblaggio
D3040100
CONNECTOR_DESCRIPTION
Descrizione del connettore
Supply Air Inlet Connection
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
intervallo di temperatura di ingresso dell'aria di raffreddamento
50°F - 68°F
COST
costo
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
taglio con vuoti quando viene caricato
0
DEFAULT_ELEVATION
elevazione predefinita
48.000
DESCRIPTION
descrizione
2x2 Diffuser VAV Diffusers
DESIGN_OPTION
opzione di progettazione
-1
DUCTED
canalizzato
1
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
intervallo di temperatura di ingresso dell'aria di riscaldamento
80°F - 120°F
HEIGHT
altezza
4.625
HOST
ospite
0
INLET
ingresso
INTERFERENCE_CLEARANCE
distanza di interferenza
1
LENGTH
lunghezza
23.750
MANUFACTURER
produttore
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
indirizzo del produttore
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
fax del produttore
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
telefono del produttore
510-785-0510
MANUFACTURER_PHONE___TOLL_FREE
telefono del produttore - numero verde
1-800-544-1840
MASSUNIT
unità di massa
1
MATERIAL
materiale
Steel
MAX_FLOW
flusso massimo
240
MIN_FLOW
flusso minimo
0
MODEL
modello
NOISE_MAXIMUM
rumore massimo
NOISE_MINIMUM
rumore minimo
<15
OD___2
od + 2
OD_CTRL
od ctrl
OMNICLASS_NUMBER
numero di omniclasse
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
titolo omniclasse
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
tipo di parte
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
caduta di pressione massima
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
caduta di pressione minima
0.050
RADIUS
raggio
RETURN
ritorno
0
ROOM_CALCULATION_POINT
punto di calcolo della stanza
0
ROOM_TEMPERATURE
temperatura ambiente
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimensione del connettore rotondo
0
SHARED
condiviso
0
SUBCATEGORY
sottocategoria
Round
SUPPLY
fornitura
1
SURFACE_FINISH
finitura superficiale
Steel - Acutherm - Powder Coated
TYPE_C
tipo c
1
TYPE_HC
tipo hc
1
VERSION
versione
2012
WEIGHT
peso
14
WIDTH
larghezza
23.750
WORK_PLANE_BASED
basato sul piano di lavoro
1
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions