??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RHGO Ø 10 - Heavy duty die springs
Bill of material
RHGO10-044
ARTNR
DH
Hole diameter
9.53 mm
DD
Rod diameter
4.76 mm
LO
Free length
mm
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0 N
S1
Deflection for optimum life
mm
F1
Force
N
S2
Deflection for long life
mm
F2
Force
N
S3
Max. operating deflection
mm
F3
Force
N
SN
Max. deflection
mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions