??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RGC1P_K - RGC1P_K, 1- Phase DIN mount soft start
Bill of material
RGC1P48K30ED
CODE
Code
VOLT
Voltage
VAC
MXCUR
Maximum Current
AAC
SWMODE
Switching mode
Proportional- Soft start
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
19.2÷28.8 VDC
PWRCONN
Power Connection
CTRLCONN
Control connection
M3 screw with box clamp
BLKVOLT
Blocking voltage
Vp
IT
A²s
DIM1
Width
mm
DIM2
Height
110 mm
DIM3
Depth
mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-40°C÷+70°C (-40°F÷+158°F) C°/°F
EXTPWRSUP
External power supply
24 VAC/VDC
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions