??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 26
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RG 1500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RG1500-125
ARTNR
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
63 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
10.18 cm^2
W
Weight
Kg
P2
Pressione FC
150 Bar
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions