??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Delcon
Description
relays-ex-environmentac-control-ac-load
Bill of material
EXOP120TH
ORDERNO
DVDT__OFF_STATE
dvdt, off-state
200
INPUT_CURRENT
input current
6
INPUT_VOLTAGE
input voltage
LEAKAGE_CURRENT__OFF_STATE_
leakage current (off-state)
1,5
LOAD_CURRENT
load current
LOAD_CURRENT_20_MS
load current 20 ms
90
LOAD_INDUCTANCE_AT_240_VAC_3_A
load inductance at 240 vac 3 a
LOAD_VOLTAGE
load voltage
240
SWITCH_OFF_DELAY
switch-off delay
-
SWITCH_OFF_VOLTAGE
switch-off voltage
SWITCH_ON_DELAY
switch-on delay
-
SWITCH_ON_VOLTAGE
switch-on voltage
VOLTAGE_DROP_AT_MAXIMUM_LOAD
voltage drop at maximum load
1
NAME
name
LOAD_INDUCTANCE_AT_240_VAC_1_5_A
load inductance at 240 vac 1,5 a
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions