??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Reelcraft Industries
Description
REELSAFE™ Welding Hose Reels
Bill of material
RSTW7400 OLPT – 14 in. x 50 ft. REELSAFE™ T-Grade Welding Hose Reel
ORDERNO
HOSE_I_D_
hose i.d.
14
HOSE_INCLUDED
hose included
HOSE_LENGTH
hose length
50'
HOSE_O_D_
hose o.d.
0.53
INLET
inlet
14 NPT(F)
MAX_TEMPERATURE
max temperature
150 °F
PRESSURE
pressure
200 psi
REEL_OUTLET
reel outlet
916 – 18(M)
SERIES
series
RS
WEIGHT
weight
NAME
name
HOSE_END
hose end
UPC
upc
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions