??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Beschreibung
RED-bean-C
Stückliste
6O9F7KIM4
ORDERNO
6O9F7KIM4
ADVANCED_FEATURES
erweiterte Funktionen
MU-MIMO
BT_RADIO
Bt-Radio
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ und Abwärtskompatibilität mit v1.x und v2.x + verbesserte Datenrate
CHANNEL_SIZES
Kanalgrößen
20/ 40/ 80 MHz
CHIPSET
Chipsatz
QCA9377
DESCRIPTION
Beschreibung
RED bean ist ein hochleistungsfähiges SDIO-Modul für die Oberflächenmontage mit extrem niedrigem Stromverbrauch, das Single-Stream 11ac Wave2 Wi-Fi und Bluetooth® 5.0 in einem sehr kleinen Formfaktor kombiniert.
OUTPUT_POWER
Ausgangsleistung
Bis zu 20 dBm
OVERVIEW
Übersicht
RED bean ist ein IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 Dual-Band Wireless LAN und Bluetooth 5.0 SDIO3 Modul, das für geringe Größe und niedrigen Stromverbrauch optimiert ist. Es basiert auf dem Qualcomm QCA9377-3-Chipsatz. Es verfügt über einen integrierten Dual-Band (2,4 und 5 GHz) 1x1 802.11ac Wave2 Wi-Fi (mit MU-MIMO-Unterstützung) und Bluetooth® 5.0 Transceiver und ist in einem sehr kleinen Formfaktor (17 x 12 mm mit RF-Anschluss und 24 x 12 mm mit integrierter Antenne) kombiniert. Das Funkmodul unterstützt fortschrittliche Energiespartechniken. Bluetooth unterstützt sowohl Übertragungen der Klasse 1 als auch der Klasse 2, und fortschrittliche Koexistenzmechanismen ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit mit Wi-Fi und gewährleisten eine gute Qualität und hohe Leistung. RED bean Software-Treiber sind für die Betriebssysteme Linux, Windows 10 und Android verfügbar.
PRODUCT_VERSIONS
Produktversionen
RED bean A - integrierte keramische omnidirektionale Dual-Band-Antenne, RED bean C - konnektierte Version für externe Antenne
SIZE
Größe
17 x 12 mm mit Stecker und 24 x 12 mm mit Antenne
TEMPERATURE_RANGE
Temperaturbereich
-40 bis +85 C°
WI_FI_RADIO
W-LAN-Radio
802.11a/b/g/n/ac Wave2, 2,4 und 5 GHz, 1x1 SiSo, 433 Mbps Datenrate
NAME
Name
6O9F7KIM4
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions